Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169022
DS7-FAN-200

Eaton DS7 Lüfter, für Softstarter DS7, BG4

Listenpreis EUR119.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Accessory Device fan
Katalognummer
169022
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
260 mm
Produktbreite
104 mm
Produktgewicht
0.369 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015081655151
Modellcode
DS7-FAN-200

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Bodenlüfter
Gerätelüfter zur Erhöhung des Lastspiels

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.