Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169036
Modellcode: DXA-EXT-3DI1RO

Eaton DA1 Erweiterung für DA1 Frequenzumrichter (3 DI, 1REL)

Listenpreis EUR71.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DXA I/O expansion
Katalognummer
169036
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CE
UL 508C
EAN
4015081655298
Modellcode
DXA-EXT-3DI1RO

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C

Connection

Anschlussart
Steckanschluss

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Electrical rating

Nennspannung - max.
250 V

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Erweiterungsmodul
Schutzart
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Input/Output

Eingang
3 Digital-Eingänge (24 V)
Ausgang
1 Relais-Ausgang (S, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.