Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169146
DX-LM3-303

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 303 A, 0,15 mH

Listenpreis EUR1,385.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
169146
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
48.7 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E167225
CE
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-5
UL
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
EAN
4015081656240
Modellcode
DX-LM3-303

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend
Einbaufreiräume > 50 mm
Schockfestigkeit
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße
Schwingfestigkeit
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Verbindung

Anschlussfahne
Cu 40 x 5 mm²

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
685 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
303 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
685 W (3 kHz)
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Nenninduktivität
0.15 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
303 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
303 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Relative Kurzschlussspannung
15,1 %
Nennspannung - max.
480 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlussfahnen
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Bohrungsdurchmesser
14 mm
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100 %
Isolierstoffklasse
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Ausgangsnetzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schaltfrequenz
3 kHz
Benutzt mit
DA1
DG1

Anschlussquerschnitte

Anzugsdrehmoment
15.5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015