Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169150
DX-BR3-100

Eaton DX Bremswiderstand, IP54, 100 Ω, 0,2 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1

Listenpreis EUR136.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
169150
Produkt Länge/Tiefe
9 mm
Produkthöhe
188 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081656288
Modellcode
DX-BR3-100

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlussleitung

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP54
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse
Benutzt mit
DA1
DC1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015