Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
16D16R
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
12.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| EAN |
5027590437547
|
| Modellcode |
FUSE 16A DI/E16 GR 500VAC
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
16GD16 Schraubkappen-Passeinsatz, grau
|
| Geeignet für |
E16/DI Sicherungssockel
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Sicherungsgröße |
DI
|
| Sicherungstyp |
D16R – Superflink
|