Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Jumper-Kit, +Isolationsplatten, 4/2 p, über/unter, 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
|
| Katalognummer |
170120
|
| Produkt Länge/Tiefe |
215 mm
|
| Produkthöhe |
154 mm
|
| Produktbreite |
112 mm
|
| Produktgewicht |
1.282 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015081666171
|
| Modellcode |
NZM3-4-XKVI2POU
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Stromstärkewert |
501 A (40 °C), 418 A (65 °C)
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Besondere Merkmale |
Überbrückungskit mit Isolierplatten, Phasenisolatoren IP00; Einspeisungseinheit/Ausgang doppelseitig
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Typ |
DC-Verbindungskit
|
| Benutzt mit |
N3-4-…-S1(-S15)-DC
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
| Stromstärkewert |
501 A (40 °C), 418 A (65 °C)
|
| Besondere Merkmale |
Überbrückungskit mit Isolierplatten, Phasenisolatoren IP00; Einspeisungseinheit/Ausgang doppelseitig
|