Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170159
FBSMV-63/2/01-S/A

Eaton Schaltschrankzubehör. Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für FAZ, 63A, 2-polig, 100mA, Typ S/A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect – FBSmV RCCB Zusatzeinheit
Katalognummer
170159
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.215 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61009
EAN
4015081666584
Modellcode
FBSMV-63/2/01-S/A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Typ S/A
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
FBSmV
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Zubehör möglich
Selektiver-Typ
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Montagemethode
DIN-Schiene
Dauerhafte Schraubverbindung mit FAZ
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
17 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
0 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (2 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
0.75 mm²
Fehlerstromwert
100 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Impulsstromfestigkeit
Stoßstromfest 5 kA
Polzahl
2-polig
Ableitstromtyp
A
Typ
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Besondere Merkmale
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • FBSmV
  • Typ S/A
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.1 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.1 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
5 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Ausschaltzeit
Selektive Abschaltung
40 ms verzögert - selektive Abschaltung
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei FAZ angeschlossen bis max. 10 kA
Verlustleistung
4.4 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.