Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170167
FBSMV-63/4/01-S/A

Eaton Schaltschrankzubehör. Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für FAZ, 63A, 4-polig, 100mA, Typ S/A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect – FBSmV RCCB Zusatzeinheit
Katalognummer
170167
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
125 mm
Produktgewicht
0.355 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61009
EAN
4015081666768
Modellcode
FBSMV-63/4/01-S/A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Typ S/A
FBSmV
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zubehör möglich
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Selektiver-Typ
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Montagemethode
Dauerhafte Schraubverbindung mit FAZ
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
25 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
0 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
125 mm (4 SU)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
0.75 mm²
Fehlerstromwert
100 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Impulsstromfestigkeit
Stoßstromfest 5 kA
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
A
Typ
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Besondere Merkmale
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • FBSmV
  • Typ S/A
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.1 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.1 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
5 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
7
Ausschaltzeit
Selektive Abschaltung
40 ms verzögert - selektive Abschaltung
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei FAZ angeschlossen bis max. 10 kA
Verlustleistung
7.4 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.