Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 25A, 100mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik C, 3p, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz.
|
| Katalognummer |
170747
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.39 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| EAN |
4015081674688
|
| Modellcode |
FRBMM-C25/3/01-A
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Fehlerstromwert |
0.1 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
3
|
| Sortiment |
FRBmM
|
| Bemessungsstrom |
25 A
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Empfindlichkeitstyp |
Pulsstromempfindlich
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Typ |
RCBO
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9,4 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments |
10, 30, 100, 300 Milli-Ampere
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
15 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
15 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Betriebsspannung |
415 V - 415 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Einbautiefe |
75.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|