Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170890
FRBMM-B25/2/003-LIA

Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 25A, 30mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik B, 2p, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A, LI

Listenpreis EUR183.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz.
Katalognummer
170890
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EN45545-2
IEC 61373
EAN
4015081674916
Modellcode
FRBMM-B25/2/003-LIA

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3

cLieferprogramm

Stromstärkewert
25 A
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
FI/LS-Kombischalter
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Sortiment
FRBmM
Bemessungsstrom
25 A
Auslösecharakteristik
B
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Auslösecharakteristik
B
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,6 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
A
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments
10, 30, 100, 300 Milli-Ampere
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Auslösung
kurzzeitverzögert
Betriebsspannung
240 V
Spannungsart
AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
75.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Montagemethode
DIN-Schiene
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren