Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 660 V, Größe 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170L4237
|
| Produkt Länge/Tiefe |
233 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
260.8333333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590439473
|
| UPC |
051712215459
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Watt-Verluste |
35 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
00
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |