Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1000 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170L7663
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1259 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590311762
|
| UPC |
051712216098
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Watt-Verluste |
135 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|