Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1000 V, Größe 2, 61 x 75 x 141 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170L8629
|
| Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
175 mm
|
| Produktgewicht |
884 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590440158
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Watt-Verluste |
85 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |