Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170L9653

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1000 V, Größe 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170L9653
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
982 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
EAN
5996516009062
UPC
051712680271

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
1000 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren