Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M0159

Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 660 V, Größe 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, Sichtmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M0159
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
52.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC 60269
EAN
5027590440493
UPC
051712815611

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
0000

Produktspezifikation exportieren