Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M0211

Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 660 V, Größe 0000, 18 x 19 x 80 mm, gR, UL

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M0211
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
102 mm
Produktgewicht
48.2 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
EAN
5027590440592
UPC
051712815734

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Klasse
Klasse gR
Abschaltleistung
200 kAIC
Betriebsspannung
660 V
Watt-Verluste
8 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
0000
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren