Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, quadratischer Körper mit Messerkontakten
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M1572D
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
69 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
204 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590441421
|
| UPC |
051712334938
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
84500 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
12000
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
45 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Doppelkennmelder
|
| Sicherungsgröße |
00
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Blattsicherung |