Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 25 A, 1000 V, 91 Millimeter, Größe 0, Keine
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M1802
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
24 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
600 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC 60269 |
| EAN |
5027590515610
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Watt-Verluste |
14 W
|
| Anwendung |
IGBT-Schaltkreise, Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
000
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
|