Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 40A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse gR, DIN 43 620
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M2610
|
| Produkt Länge/Tiefe |
233 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
215.3333333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590442183
|
| UPC |
051712254090
|
| Modellcode |
FUSE 40A 690V 00/80 GR
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
360 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
50
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC)
|
| Watt-Verluste |
9 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
00
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder |