Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2702

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 160 A, 690 V (IEC), Größe 0, Stirnkennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M2702
Produkt Länge/Tiefe
217 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
232.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590442893
UPC
051712236218

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V (IEC)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2250 bei 600 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter
Blattsicherung
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren