Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2709

Sicherungseinsatz, superflink, 32 A, AC 690 V, Größe 00, 30 x 48 x 64 mm, aR, IEC, Sichtmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M2709
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
295 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5704057019453
UPC
051712254298

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
195 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
28,5
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)
Watt-Verluste
7 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
00
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
00B/60 Optische Kennmelder

Produktspezifikation exportieren