Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3033

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 43 x 60 x 110 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3033
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5996516009321

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren