Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3064
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
310 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590443760
|
| UPC |
051712254694
|
| Modellcode |
FUSE 160A 690V 1*TN/80 AR UC
|
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
7500 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
1100
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
30 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter |