Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3168
FUSE 350A 690V 1*/110 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3168
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
341 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590444613
UPC
051712795005
Modellcode
FUSE 350A 690V 1*/110 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
350 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
68500 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
10000
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
55 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
*1
Sicherungstyp
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren