Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3239
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
59.667 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590445832
|
| UPC |
051712255325
|
| Modellcode |
FUSE 63A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
1300 bei 1000 V, 1750 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
215
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
20 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |