Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3248

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type K indicator

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3248
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
59.667 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
EAN
5027590446013
UPC
051712255417

Elektrische Daten

Amperage Rating
400 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
265000 at 1000 V, 335000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
53000
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
70 W

Produktspezifikationen

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
1*
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
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
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.