Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3266
Modellcode: FUSE 250A 690V 1*KN/110 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3266
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
340.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590446723
UPC
051712792851
Modellcode
FUSE 250A 690V 1*KN/110 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
250 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
28500 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
4200
Betriebsspannung
690 V
Watt-Verluste
40 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
*1
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653

Produktspezifikation exportieren