Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3267
|
| Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
0.322 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590446730
|
| UPC |
051712255516
|
| Modellcode |
FUSE 315A 690V 1*KN/110 AR UC
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
46500 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |
| Sicherungsgröße |
*1
|