Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 75 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3390
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
202 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590447409
|
| UPC |
051712255875
|
| Modellcode |
FUSE 80A 1250V 1*BKN/75 AR CU
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2500 bei 1000 V, 3350 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
420
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
25 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |