Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3441

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3441
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
163 mm
Produktgewicht
0.885 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590638968
UPC
051712256124

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
4450 bei 1000 V, 5950 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
750
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt-Verluste
30 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren