Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3445
|
| Produkt Länge/Tiefe |
92 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
163 mm
|
| Produktgewicht |
0.885 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5996516010709
|
| UPC |
051712256162
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
54500 bei 1000 V, 73000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
*1
|