Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K, bündiger Kontakt, 18 UNC
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3495
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.29 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
EAC CE |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
UL 248-13 |
| EAN |
5704057022217
|
| UPC |
051712256308
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
54500 bei 1000 V, 73000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
9200
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
55 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |