Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3497

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1250 V, kompakte Größe 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K, US-Gewinde

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3497
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
186 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590448338
UPC
051712256322

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
165000 bei 1000 V, 220000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren