Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3765
|
| Produkt Länge/Tiefe |
92 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
163 mm
|
| Produktgewicht |
176 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590449953
|
| UPC |
051712257220
|
| Modellcode |
FUSE 200A 690V 1 FKE 115 AR UC
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
15000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
2200
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
35 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |