Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3770
|
| Produkt Länge/Tiefe |
59 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
956 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5704057023276
|
| UPC |
051712257275
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Betriebsspannung |
700 V (UL), 690 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
140000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
*1
|