Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3771

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3771
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
163 mm
Produktgewicht
176 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
EAC
CE
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5027590450027
UPC
051712257282

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
180000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren