Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3907

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 350 A 690 V 1*STN/110 AR HS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3907
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
319 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE
EAN
5027590450492
UPC
051712562577

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Sicherungstyp
Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren