Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 690V (IEC), 450A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR, DIN 43 620
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4013
|
| Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
459 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590450904
|
| UPC |
051712257459
|
| Modellcode |
FUSE 450A 690V 1/80 AR UC INDICATOR
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
120000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
17000
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
70 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder |