Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4147

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1100 V, Größe 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4147
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
0.235 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590451437
UPC
051712257831

Elektrische Daten

Stromstärkewert
630 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
660000 bei 1000 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
13000
Betriebsspannung
1100 V
Watt-Verluste
100 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder

Produktspezifikation exportieren