Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Größe 1, 51 x 51 x 135 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4170
|
| Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
149 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5027590451550
|
| UPC |
051712798662
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Watt-Verluste |
60 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
|