Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4178
FUSE 80A 690V DIN 1 GR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 80 A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse gR, DIN 43 620

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4178
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
399 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590451604
UPC
051712400060
Modellcode
FUSE 80A 690V DIN 1 GR

Elektrische Daten

Stromstärkewert
80 A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
2600 bei 600 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
500
Betriebsspannung
690 V (IEC)
Watt-Verluste
17 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ T Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter
Blattsicherung

Produktspezifikation exportieren