Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4364
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
500 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590452366
|
| UPC |
051712258524
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
170000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
25000
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
72 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Französisches Design
EKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |