Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, Größe 1, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4459
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
53 mm
|
| Produktgewicht |
394 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590453011
|
| UPC |
051712258906
|
| Modellcode |
FUSE 250A 690V 1BKN/50 AR UC
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
21000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
3100
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
55 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |