Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 550 V, Größe 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4469
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
398 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590453370
|
| UPC |
051712258999
|
| Modellcode |
FUSE 900A 550V 1BKN/50 AR
|
| Stromstärkewert |
900 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
85000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
155000
|
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Watt-Verluste |
100 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |