Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4490

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Größe 1, 51 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4490
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
1208 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590453394
UPC
051712259026

Elektrische Daten

Stromstärkewert
250 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
46000 bei 1000 V, 61500 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
7750
Betriebsspannung
1250 V
Watt-Verluste
60 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren