Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4535
Modellcode: FUSE 350A 1000V 1FKE/115 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1000 V, Größe 1, 51 x 68 x 102 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4535
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5996516027783
UPC
051712679121
Modellcode
FUSE 350A 1000V 1FKE/115 AR

Elektrische Daten

Stromstärkewert
350 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
130000 bei 1000 V
Abschaltleistung
125 kAIC
Lichtbogen (I2T)
21500
Betriebsspannung
1000 V
Watt-Verluste
65 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren