Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4609

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 250 A, 690 V, 91 Millimeter, Größe 1, Ohne

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4609
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
150 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590453639
UPC
051712259316

Elektrische Daten

Stromstärkewert
250 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
21000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
3100
Betriebsspannung
690 V
Watt-Verluste
55 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FU/Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren