Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4693
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
659 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified IEC-Einstufung |
| EAN |
5704057026635
|
| UPC |
051712259538
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
175000 bei 1000 V, 235000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
29500
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Watt-Verluste |
75 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder |