Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4741

Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4741
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
622 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC
UL
EAN
5704057026925
UPC
051712259712

Elektrische Daten

Stromstärkewert
315 A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
15000
Betriebsspannung
1250 V
Watt-Verluste
65 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren