Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4864D

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4864D
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
427.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590454858
UPC
051712334105

Elektrische Daten

Stromstärkewert
500 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
190000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
27.000
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
28.5 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Doppelkennmelder
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung

Produktspezifikation exportieren